TIDA-080008

디스플레이 LED 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-080008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 LED/레이저 드라이버의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 드라이버에는 TI의 TPS92641 IC가 3채널 조정 전류 출력을 제공하는 솔리드 스테이트 드라이버 솔루션으로 구성되어 있어 3개의 솔리드 스테이트 장치를 구동할 수 있습니다. 고효율 단일 인덕터 동기식 스텝다운(벅) 컨버터 토폴로지를 사용합니다. 이 레퍼런스 설계에는 최종 사용자가 특정 애플리케이션에서 드라이버를 구현하는 데 필요한 드라이버 사양, 회로도 다이어그램, PCB 레이아웃 아트워크, 권장 테스트 셋업 및 BOM(재료 사양서)이 포함되어 있습니다.

특징
  • 고휘도
  • 저비용 BOM(재료 사양서)
  • 상단 펌프 아키텍처 지원
  • 우수한 성능
  • 소형 폼 팩터
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEW9.PDF (1312 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM566.ZIP (101 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM565.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM568.ZIP (193 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFU2.ZIP (292 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM567.ZIP (2021 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM564.PDF (272 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

조명 LED 드라이버

TPS92641션트 FET 드라이버를 지원하는 정밀 조광 LED 드라이브용 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA100DLPC4420, DLPC4430 및 DLPC7540용 DLP® 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Display LED Driver Reference Design PDF | HTML 2020. 4. 24

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01347 TI DLP® 기술을 사용한 4K UHD 고휘도 디스플레이 레퍼런스 디자인 TIDA-01474 1080p 레이저 TV 레퍼런스 디자인