TIDA-080010

TIDA-080010

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3D 프린터용 DLP® Pico® 제품 0.3인치 3.6메가픽셀 근적외선 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) 칩셋을 탑재하고 있습니다. 이 설계에는 DLP300S 또는 DLP301S 2560 x 1440(WQHD) DMD, DLPC1438 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버가 통합되어 있습니다. DLPC1438 3D 인쇄 컨트롤러는 DLP 3D 프린터 애플리케이션을 위한 DLP300S 및 DLP301S 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)의 안정적인 작동을 지원합니다. DLPC1438 컨트롤러는 사용자 전자 제품과 DMD 간의 편리한 인터페이스를 제공하여 빠르고 안정적인 고해상도 DLP 3D 프린터를 구현합니다.

특징
  • 0.3인치 3.6메가픽셀 DMD용 디지털 컨트롤러
  • 조명 균일성 및 회색조 인쇄를 최적화하기 위해 최적화된 선형 감마 모드
  • 프로그래밍 가능한 노출 시간
  • 8비트 흑백 그레이스케일 출력
  • 프로그래머블 LED 전류 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF08.PDF (805 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCH5.ZIP (409 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCH4.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCH7.ZIP (484 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL7.ZIP (3988 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCH6.PDF (6053 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCH3.PDF (509 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC1438 — DLP300S 및 DLP301S 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF
UV(<420nm) DMD

DLP300S — 0.3인치, WQHD 근적외선 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
UV(<420nm) DMD

DLP301S — 0.3인치, WQHD 고전력 근적외선 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.6-Megapixel 3D Printer Reference Design PDF | HTML 2024. 1. 5