TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

설계 파일

개요

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE is a Bluetooth Smart reference design for long range applications. Use the CC2590 range extender to increase output power and improve sensitivity and thus achieve much longer range.

특징
  • Use Bluetooth low energy technology for long range applications
  • Connect your solution to the Internet of Things (IoT)
  • Over-the-air upgrades from phone/tablet to equipment
  • Use a smartphone instead of local display for:
    • More information, historical data, etc.
    • More intuitive set-up and configuration
    • Easy remote access to data
    • Personal operator/user setup and configuration
  • This circuit design is tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU676.PDF (666 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRC13.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC795.ZIP (819 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC12.PDF (415 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2590 — 최대 +14dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 2014. 12. 22
애플리케이션 노트 AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013. 3. 13