TIDC-CC2650-CC2592-EMK

SimpleLink™ CC2650 무선 MCU 및 CC2592 범위 확장기 레퍼런스 디자인 - 122dB 링크 버짓

TIDC-CC2650-CC2592-EMK

설계 파일

개요

Internet of Things (IoT) applications such as home and industrial automation, lighting, metering and sensor networks could need a longer RF transmission range than the stand-alone SimpleLink(TM) ultra-low power wireless MCU family of devices offer. The CC2650-CC2592 reference design pairs SimpleLink multi-standard CC2650 wireless MCU with the CC2592 range extender to increase the total link budget to 122 dB, enabling significant increase in RF range.

특징

  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of the C2650 wireless MCU by 3x
  • Up to +22dBm output power to achieve a more stable system with longer range
  • A complete wireless MCU + RF range extender reference design and combo solution
  • Muliti-standard support - Enable ZigBee®, 6LoWPAN, Bluetooth Smart® with CC2650, or replace CC2650 with CC2630 or CC2640 wireless MCUs

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB71.PDF (419 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIZ8.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIZ7.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ00.ZIP (509 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBH0.ZIP (126 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIZ9.PDF (483 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIZ6.PDF (44 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC2592최대 +22dBm 출력 전원을 지원하는 2.4GHz 범위 확장기

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 122dBm Link Budget with CC2650 and CC2592 Test Results 2015. 12. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.