TIDC-CC2650-UTAG

SimpleLink™ CC2650 uTag 또는 Microtag – 초소형 Bluetooth® Smart 레퍼런스 디자인

TIDC-CC2650-UTAG

설계 파일

개요

The SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2650 uTag (or microtag) is an ultra-compact reference design for the SimpleLink CC26xx device family. The reference design is suitable for any Internet of Things (IoT) application requiring minimal footprint such as Bluetooth® Smart beacons, medical applications and environmental wireless sensing for home automation.

특징

 

  • Ultra-compact PCB layout
  • Onboard accelerometer and temperature sensor
  • Small-size chip antenna
  • Designed for Bluetooth Smart development

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB25.PDF (1198 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ72.PDF (46 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ71.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ74.ZIP (369 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBJ1.ZIP (78 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ73.PDF (219 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ70.PDF (33 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2640SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP1022C 디지털 온도 센서, I2C/SMBus 2.56mm2 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CC2650 uTag (Micro-Tag)–Ultra-Compact Bluetooth Smart Design Guide 2015. 11. 13