TIDC-CC2650RC

TIDC-CC2650RC

설계 파일

개요

SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 원격 제어 레퍼런스 설계는 음성 기반 Bluetooth® 저에너지, ZigBee® RF4CE™ 또는 다중 표준 원격 제어를 개발하기 위한 올인원 솔루션입니다. 이 레퍼런스 설계는 최고의 RF 성능을 달성하기 위해 디커플링 및 RF에 권장되는 레이아웃을 보여줍니다. 이 설계는 발룬과 필터에 개별 부품을 사용하고, 저비용으로 우수한 성능을 제공하는 역F형 PCB 안테나를 사용합니다.

특징
  • ETSI(EN300328) 및 FCC(FCC 파트 15.247) 사양을 준수하도록 설계
  • 다중 표준, Bluetooth 저에너지 및 ZigBee RF4CE 연결
  • 음성 제어 명령 및 검색과 같은 고급 기능
  • 낮은 활성 및 절전 전류, 빠른 시동 시간, 모드 간 빠른 전환을 지원하는 초저전력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBZ3.PDF (3696 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMI1.PDF (37 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMI0.PDF (274 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMI3.ZIP (11610 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCC7.ZIP (347 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMI2.PDF (472 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMH9.PDF (1453 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22910A능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2640SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74LV164A8비트, 병렬 출력 직렬 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CC2650 Remote Control Design Guide 2016. 8. 22