TIDEP-0097

Jacinto™ 6 엔트리를 이용한 엔트리 레벨 헤드 유닛 디스플레이 오디오 레퍼런스 설계

TIDEP-0097

설계 파일

개요

TI의 Jacinto™ DRA71x 프로세서를 기반으로 하는 이 차량용 레퍼런스 설계는 시스템 수준의 비용 절감에 중점을 둡니다. 6층 설계는 최적화된 비아 브레이크아웃 체계, 주요 기능의 통합 및 최적화된 전력 분배 네트워크를 통해 PCB 비용을 절감합니다. 최종 제품 요구 사항에 따라 기능을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이 설계는 인포테인먼트 및 재구성 가능한 디지털 클러스터와 같은 애플리케이션을 대상으로 하며 HDMI, USB3.0/2.0, TAS6424 디지털 클래스 D 증폭기, FPD-Link 인터페이스 및 기타 여러 기능을 지원합니다. 여기에는 단일 PMIC의 12V 입력이 포함되어 있습니다. 또한 Linux, Android 또는 QNX 기반 소프트웨어 개발 키트가 포함되어 있습니다.

특징
  • 통합 기능을 갖춘 TI Jacinto DRA71x 프로세서는 고객이 비용 효율적이고 기능이 풍부한 엔트리급(디스플레이 오디오) 인포테인먼트 및 클러스터 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다.
  • 600MHz, 800MHz 및 1GHz 속도와 3D/2D 그래픽, C66x DSP 및 Cortex M4 옵션을 갖춘 ARM Cortex-A15 기반 프로세서
  • Linux, Android 및 QNX 개발을 위한 프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • 6층 하드웨어 설계, 후방 카메라 지원, 소프트웨어 정의 라디오와 튜너 통합, 클래스 D 증폭기 및 다중 구역 오디오 지원 등 비용 절감 기능 포함
  • TI의 TPS65919 전력 관리 IC 및 TAS6424 클래스 D 오디오 증폭기 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDN2.PDF (1264 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTS3.PDF (119 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTS2.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE26.ZIP (938 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTS1.PDF (944 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

DRA710인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽을 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TAS6424-Q1오토모티브, 75W, 2MHz, 4채널, 4.5V~26.4V 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811R-Q1저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811S-Q1xMII 지원과 진단 툴킷을 지원하는 차량용 등급 1, 저전력 100BASE-T1 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB921-Q15~96MHz 24비트 컬러 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65919-Q1차량용 3.15 V~5.25 V, 4 벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cost-Effective In-Vehicle Infotainment System Reference Design 2017. 11. 29
사용 설명서 DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design 2017. 11. 1