TIDEP-01036

TIDEP-01036

설계 파일

개요

이 설계는 TI의 단일 칩 77GHz 차량용 레이더 센서인 AWRL1432를 기반으로 하는 KTO(킥투오픈) 최종 애플리케이션을 위한 저렴한 소형 폼 팩터 레퍼런스를 제공합니다. AWRL1432 장치는 기계 학습 기반 제스처 감지 알고리즘을 실행함으로써 킥 제스처를 감지하여 자동차에서 파워 리프트 게이트, 파워 트렁크 또는 전력 슬라이딩 도어를 활성화합니다.

특징
  • 12V 차량용 배터리 연결 지원
  • 초소형 폼 팩터 설계(36mm × 24mm)
  • 120°의 FOV(시야각)를 지원하는 넓은 안테나
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF96.PDF (1199 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDF4.PDF (316 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDF3.PDF (161 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDF6.ZIP (812 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS5.ZIP (5382 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDF5.ZIP (1180 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDF2.PDF (631 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR43620-Q1 — 오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TLIN1021A-Q1 — 인히비트 및 웨이크를 지원하는 차량용 오류 방지 LIN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 mmWave Radar Sensor Kick-to-Open Reference Design PDF | HTML 2024. 10. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-L-SDK — xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844, xWRL6843용 소프트웨어
소프트웨어 프로그래밍 도구
UNIFLASH — UniFlash 플래시 프로그래밍 도구