TIDEP0015

TIDEP0015

설계 파일

개요

Capacitive touchscreen displays generally provide a higher quality and better user experience than traditional resistive touchscreen displays. This reference design shows how to interface a capacitive touchscreen display to the Sitara AM437x processors. The display has an integrated touchscreen controller that interfaces with the AM437x via its I2C port.

 

특징
  • Color 7-Inch TFT LCD panel with capacitive touch user interface
  • WVGA 800x480 pixel resolution with 24-bit RGB interface
  • LCD interface connected to the integrated DSS (Display Sub-System) of the Sitara AM437x processor
  • Capacitive Touch Screen connected to the Sitara AM437x processor over I2C
  • 27 white LED's for backlight controlled TPS61081 PWM controlled LED driver
  • The required power for the LCD is provided by the TPS65105 Linear regulator supply.
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guideimplemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
산업용
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR807.ZIP (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR806.ZIP (472 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR805.PDF (51 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65105 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim, 고장 및 VCOM을 지원하는 4채널 LCD 바이어스

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
LINUXEZSDK-SITARA — Sitara™ 프로세서용 EZSDK(Linux EZ 소프트웨어 개발 키트)