TIDEP0024

TIDEP0024

설계 파일

개요

This low power mode implementation realizes processor power consumption less than 0.1 mW while keeping LPDDR2 memory in self refresh consuming ~ 1.6 mW. The system solution is comprised of AM437x Sitara processor, LPDDR2 memory and TPS65218 power management IC and optimized for new low power mode along with support for legacy low power modes. The processor power is minimized by turning off all the processor power supplies except RTC power supply. System power state transitions including power supply control can be performed by single interface signal (PMIC_PWR_EN signal) with PMIC register programming.

특징
  • Suspend to RAM with the lowest system power mode
    • AM437x in RTC-only mode
    • TPS65218 in suspend state
    • LPDDR2 in self refresh
  • System can resume back to the state it was before suspending
  • RTC-only suspend power consumption
    • AM43x + TPS65218: < 0.1 mW
    • Typical 2Gb LPDDR2: 1.6 mW
  • Suspend Events by:
    • By programming RTC registers
    • By setting up the RTC alarm
  • Resume Events:
    • RTC alarm goes off
    • PMIC push button or AC power detection
  • Resume Time
    • < 300 msec hardware latency
    • < 1 sec for software to resume to previous state (depending on application use case)
  • This design is tested and includes schematics, BOM, and design guide.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU571.PDF (57 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAX0.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAX1.ZIP (212 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRAW1.PDF (69 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63010 — 2A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS781 — 활성화를 지원하는 150mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65218 — ARM Cortex-A8/A9 SoCs 및 FPGA용 PMIC(통합 전원 관리)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AM437x Low-Power Suspend Mode With LPDDR2 Design Guide 2014. 10. 3