TIDEP0056

TIDEP0056

설계 파일

개요

PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 - 산업용 통신 서브시스템)는 비결정적 운영 체제를 실행하는 경우에도 실시간, 결정적, 빠른 GPIO 제어를 지원하는 AM335x SoC의 다용도 부품입니다. 이 레퍼런스 설계는은 열 프린터 모듈을 직접 제어하기 위한 PRU-ICSS의 구체적인 사용 사례 및 구현을 제공합니다.  ARM-PRU 통신을 위한 C 코드 예제, 열 인쇄 헤드 요소 및 스테퍼 모터를 구동하기 위한 실시간 GPIO 핀 제어, pinmux 구성이 포함되어 있습니다.

특징
  • PRU-ICSS를 사용하여 스테퍼 패턴을 직접 합성합니다
  • Linux 대 PRU-ICSS 간 통신을 강조표시합니다
  • RPMsg 및 remoteProc 프레임워크의 사용 예
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB30.PDF (3404 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKC2.PDF (209 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKC3.ZIP (1489 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBS2.ZIP (36 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCBS3.ZIP (4271 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRKC1.ZIP (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74AHC08 — 4채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM1085 — 3A, 29V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC244A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74AHC1G32 — 1채널 2입력 2V~5.5V 고속(9ns) OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G332 — 1채널, 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF
펄스 및 지연 생성기

SN74LVC1G123 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 재트리거 가능 단안정 멀티바이브레이터

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8833 — 전류 조정을 지원하는 10.8V, 2A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide 2015. 11. 18