TIDM-BANKCARDREADER

TIDM-BANKCARDREADER

설계 파일

개요

This solution implements a magnetic card reader for smart phones based on MSP430G2432 microcontroller. The reader is designed for reading out the content of the bank card based on ISO7811 and sending the card's information (such as card ID and expiration data, etc.) back to the mobile host.

특징
  • Ultra-low power: average 1uA standby and <2mA for reading (information can be stored for years)
  • Low cost design using an MSP430 Value Line MCU, a single channel op-amp, and a few passive components
  • Small form factor
  • Easy to integrate into a full system
  • Android test tool application provided"
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR749.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR748.PDF (66 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC472.ZIP (293 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA348 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2432 — 8KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Mobile Phone Bank Card Reader Application Report 2014. 6. 17