TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

설계 파일

개요

This solution implements a batteryless keyboard using Near Field Communications (NFC) technology. The core part of this solution is TI’s dynamic NFC tag that can be read and written to by a host microcontroller. Mobile phones that support NFC can quickly discover and recognize this keyboard and then build a connection between the keyboard and application. This design is a battery-less system (i.e., does not require a battery to operate), which enables customers to build products with optimized dimensions (e.g., thin keyboards) and of lighter weight (e.g., easier to carry).

특징
  • Battery-less solution
  • Standard PC/AT keyboard character set
  • More than 400 characters /min input capability
  • About 20 mW power consumption for both ultra-low-power MSP MCU and RF430CL330 tag
  • Low-cost PCB coil antenna for power harvesting
  • Android test tool and InputMethod application provided
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR747.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR746.PDF (72 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC471.ZIP (671 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR573916KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430CL330H동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide 2014. 6. 17