TIDM-CHRONOS-PAN

TIDM-CHRONOS-PAN

설계 파일

개요

This reference design features a highly integrated, wearable wireless development system provided in a sports watch form-factor. It may be used as a reference platform for watch systems, a personal display for personal area networks, or as a wireless sensor node for remote data collection. Based on the CC430F6137 <1 GHz RF SoC, the eZ430-Chronos is a complete CC430-based development system contained in a watch and features a 96 segment LCD display, an integrated pressure sensor and 3-axis accelerometer for motion sensitive control.

특징
  • Complete sports watch based on the CC430F6137, an MSP430™ microcontroller with integrated sub-1-GHz wireless transceiver
  • Watch can be reprogrammed for custom wireless applications
  • Highly integrated watch includes on-board three-axis accelerometer, pressure sensor, temperature sensor, and battery voltage sensor
  • 96-segment LCD display driven directly by the CC430 microcontroller
  • Can be paired wirelessly with heart-rate monitors, pedometers, or other devices based on RF transceivers such as the CC430 or CC11xx devices
  • Includes an eZ430-RF USB emulator that connects the eZ430-Chronos to a PC for real-time in-system programming and debugging.
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation.
  • Hardware based on this design is also orderable from the TI eStore (eZ430-CHRONOS)

산업용
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLAR075.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAR074.PDF (768 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS769 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

CC430F6137 — 20MHz MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, 12비트 ADC, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 eZ430-Chronos Development Tool User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 2015. 7. 29