TIDM-EKG-PULSE

TIDM-EKG-PULSE

설계 파일

개요

This reference design details non-invasive optical plethysmography - pulsoximetry - using the MSP430FG437 microcontroller (MCU). The pulsoximeter consists of a peripheral probe combined with the MCU displaying the oxygen saturation and pulse rate on a LCD glass. The same sensor is used for both heart-rate detection and pulsoximetering in this application. A custom LabVIEW GUI has been developed for this application to display the heart signal, heart rate and % SaO2 number. All the necessary files and steps to get this GUI up and running have been provided along with this report.

특징
  • Single-chip solution with integrated analog front-end for diode drive and measurement
  • USB communication interface for PC connectivity
  • Built-in connectivity for addition of wireless communication using CCxxxx EMK transceivers
  • NellcorTM probe compatible hardware interface
  • Based on original design "A Single-Chip Pulse oximeter Design Using the MSP430" (SLAA274)
  • This application report uses the MOD-PULSE Pulse oximeter and Heart-Rate Monitor using the MSP430FG439 development board by OLIMEX Ltd.
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files, documentation & PC GUI (LabView)

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLAR081.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAC608.ZIP (147 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC618.ZIP (921 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SLAR080.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715 — 50mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FG439 — 60KB 플래시, 2KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 DAC, DMA, 연산 증폭기 3개, 128 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Revised Pulse Oximeter Design Using the MSP430 2010. 6. 3