TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

정전식 터치 인터페이스, OLED 디스플레이 및 SD 카드 대용량 스토리지를 갖춘 MP3 인코더/디코더

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

설계 파일

개요

The audio capacitive touch reference design is a plug-in board for the MSP430 LaunchPad development kit (MSP-EXP430G2). This reference design features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensor and nine LEDs that provide instant feedback as users interact with the capacitive touch elements.

The TMS320C5535 DSP and TLV320AIC3204 CODEC also provide MP3 encoding and decoding capabilities. On-board USB, microSD card, OLED display and headset interface round out the design. This features two embedded processors that cooperate and communicate via a UART API/interface between C5535 DSP and MSP430 microcontroller.

특징

MSP430 microcontroller responsible for:

  • Capacitive touch sensing and LED feedback
  • Gesture / event detection
  • Host application that controls BoosterPack
  • UART communication to C5535 DSP

C5535 DSP responsible for:

  • MP3 encode and decode
  • SD-card file system
  • USB mass-storage class
  • OLED and codec
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR745.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR744.ZIP (622 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR743.PDF (147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C5532저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C5533저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C5534저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C5535저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 2014. 9. 3
애플리케이션 노트 Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 2014. 9. 3
애플리케이션 노트 Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 2014. 9. 3