TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

설계 파일

개요

이 설계는 MSP430AFE253을 사용하여 고정밀 단상 임베디드 에너지 측정 애플리케이션을 구현합니다. 이 EVM에는 AC 전압, 전류, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 주파수, 역률, DC 전압, DC 전류 및 DC 유효 전력 측정을 지원하는 기능이 내장되어 있습니다. DC 또는 AC 모드에서 작동하도록 입력 전압을 감지하는 기능을 제공합니다. 또한 와이어 저항과 EMI 필터 커패시터의 효과를 보상하여 EMI 필터가 입력 측에 연결되어 있을 때 전압 및 전력 판독값이 외부 계량기의 판독값과 일치하도록 하는 기능이 장착되어 있습니다. 제품에 에너지 측정 기능을 추가해야 하는 설계자들은 이 레퍼런스 설계가 이 기능을 신속하게 통합하는 데 유용하다는 것을 알게 될 것입니다.

특징
  • AC 주파수, RMS 전압, RMS 전류 측정
  • 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 역률을 0.5%의 정확도로 측정
  • 4AC 주기 또는 80ms 마다 판독값 업데이트
  • 측정값을 UART로 자동 보고
  • AC 및 DC 모드 간 자동 감지 및 전환
  • EMI 커패시터 및 회선 저항 보상 지원
  • 별도의 DC 보정 불필요
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU247.PDF (2708 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR444.ZIP (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC310.ZIP (13225 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR445.PDF (72 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

센서 MCU

MSP430AFE253 — 24비트 시그마-델타 ADC 3개, 16KB 플래시, 512B RAM을 지원하는 12MHz 계측 AFE

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Phase Energy Measurement Reference Design Guide 2014. 3. 6