TIDM-NFC-CE

TIDM-NFC-CE

설계 파일

개요

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Card Emulation application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a small number of easy to use Application Programming Interfaces (APIs) which allow users to quickly implement NFC Card Emulation functionality. The documentation, hardware, and example C code provided will allow designers to develop NFC Card Emulation applications with an MSP430 or easily ported to another MCU of choice. Sample Code described in this design can be downloaded from the design guide.

특징
  • Proven interoperability with most commonly available NFC enabled devices
  • Supports the emulation of NDEF formatted RTD's for Type 4A and Type 4B Tag Platforms
  • Includes an easy to use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF messages
  • Builds available for MSP-EXP430F5529 and MSP-EXP430F5529LP
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRCM1.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC880.ZIP (726 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCM0.ZIP (208 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCM2.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61222 — 5.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 5V 고정 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 13