TIDM-NFC-P2P

NFC 능동형 및 피동형 피어 투 피어 통신 레퍼런스 디자인

TIDM-NFC-P2P

설계 파일

개요

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for implementing an NFC Peer to Peer (P2P) application. It is used for showing the application developer the correct way to implement a robust peer-to-peer project using the TRF7970A in both active and passive modes. The complexity of the Peer to Peer protocols and amount of NFC documentation that needs to be reviewed has traditionally been a barrier to developers creating NFC applications. This reference design solves this problem by providing a small number (five total) of easy to use Application Programming Interfaces (APIs). The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC P2P functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

특징
  • Proven interoperabilty with most commonly available NFC enabled mobile devices
  • Supports Simple NDEF Exchange Protocol (SNEP) and Logical Link Control Protocol (LLCP)
  • Passive and Active Modes as Initiator and Target at 106kbps, 212kbps and 424kbps
  • Includes easily configurable GUI Software which allows selection of individual mode(s)
  • GUI Software has throughput measurement capability and payload storage, used for validation
  • Offers a standalone mode along with the GUI, which both allow sending and receiving NDEF messages

Firmware build options available for MSP-EXP430F5529 or MSP-EXP430F5529LP boards

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR568.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC399.ZIP (675 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC356.ZIP (695 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR502.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

TRF7970A다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 13