TIDM-NFC-SDM

TIDM-NFC-SDM

설계 파일

개요

Special Direct Mode on the TRF7970A and TRF7964A enables the flexibility to easily support a wide range of proprietary protocols, most commonly MIFARE Classic. In these applications, Special Direct Mode drastically reduces the resource demand on host MCUs while also providing more stable operation. This design demonstrates MIFARE Classic authentication on the widely available TRF7970AEVM.

특징
  • Features TRF7970A reader firmware demonstrating authentication of MIFARE Classic Tags
  • Allows users to easily change the MIFARE Classic keys used for authentication
  • Developed on an easy to use and widely available reference platform, the TRF7970AEVM
  • Firmware is portable to other microcontrollers.
  • Source code discussed in this design can be downloaded from SLOA214.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRDB0.PDF (222 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC955.ZIP (155 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDB1.PDF (392 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F2370 — 32KB 플래시, 2KB SRAM, 비교기, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015. 2. 20