TIDM-RESLLC-DCDC

TIDM-RESLLC-DCDC

설계 파일

개요

This design is a digitally controlled 300W resonant LLC half-bridge DC/DC converter with added synchronous rectification. The resonant LLC power topology is valued for its inherently high levels of efficiency credited to high frequency, low loss resonant switching. However, implementation of such a power converter can be challenging since the control theory is based in frequency modulation of the converter rather than the more typically seen duty cycle modulation. This design guides users step-by-step through the complexities of a resonant LLC half-bridge converter, melding software and hardware design approaches to implement a complete high performance converter. The C2000™ Piccolo™ microcontroller is the digital controller for this design, enabling the resonant converter to operate at greater than 90% efficiency across wide load ranges, and with peak efficiency greater than 93%.

특징
  • Full microcontroller-based control of resonant LLC half-bridge DC/DC converter
  • 375-405V DC input, 12 DC output, 25A rated output (300W)
  • >90% efficiency across wide load range with >93% peak efficiency
  • Synchronous rectification support for increased power efficiency
  • Zero voltage switching (ZVS) across entire load range for greater efficiency and reliability
  • Convenient GUI for initial design evaluation, and detailed step-by-step documentation for further depth of evaluation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage LLC Resonant Developer's Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU257.PDF (1515 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU256.PDF (1374 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR458.ZIP (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR459.PDF (2313 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDC318.ZIP (442 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR457.PDF (94 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 2014. 3. 14
* 설계 가이드 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 2014. 3. 14
추가 자료 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 2014. 3. 14
추가 자료 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011. 7. 26