TIDM-RF-SENSORNODE

6LoWPAN 및 2.4GHz 애플리케이션을 위한 RF 센서 노드 개발 플랫폼

TIDM-RF-SENSORNODE

설계 파일

개요

The RF Sensor Node Platform is intended as a miniature development platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz applications. The platform has three on-board sensors which includes a 3-axis accelerometer, a temperature sensor and two light sensors. The RF Sensor Node Platform can be a stand-alone sensor node or can be paired to either a PLC (Power-line communication) board or an RF interface board, making a hybrid node. The RF node supports 2.4GHz RF protocols which includes 6LoWPAN or ZigBee®. Since the links between the nodes can be wired and/or wireless, hybrid networks offer better reliability and noise resistance than traditional nodes.

특징
  • On-board 3-axis accelerometer, temperature, and light sensor allows for multiple parameter sensing
  • Low power MCU and RF Transceiver allows for longer battery life
  • High efficiency charge pump allows for low power (1.2V) operation
  • USB and JTAG interface for onboard programming and debugging
  • Small development platform for 2.4GHz/6LoWPAN RF solutions
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU240.PDF (970 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR431.ZIP (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC300.ZIP (35768 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR432.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP106WCSP에서 I2C/SMBus 인터페이스 및 알림을 지원하는 ±2°C, 2.7V~5.5V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC25202세대 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF
부하 스위치

TPS229013.6V, 0.5A, 78mΩ, 22nA 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS60300오픈 드레인 전원 양호 출력을 지원하는 단일 셀~3.3V, 20mA 듀얼 출력, 고효율 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS727활성화를 지원하는 250mA, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5438A25MHz MCU - 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머, HW 멀티플라이어

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide 2014. 2. 27