TIDM-THREEPHASE-BSDC

TIDM-THREEPHASE-BSDC

설계 파일

개요

This reference design demonstrates a motor control solution for spinning three-phase brushed DC or single stepper motor - featuring the C2000™ Piccolo™ microcontroller and the DRV8412 three-phase motor driver. This highly integrated, robust motor control and driver solution speeds development time for brushed and stepper motors running up to 6 A continuous / 12 A peak at 50 V. Typical applications include medical pumps, gate openers, stage lighting, textile manufacturing tools, and industrial or consumer robotics. This reference design is based on the DRV8412 evaluation kit.

특징

  • High-efficiency power stage (up to 97%) with low RDS(on) MOSFETs (110 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating supply voltage up to 52 V
  • Integrated self-protection circuits including undervoltage, over-temperature, overload, and short circuit
  • Closed-loop digital control with feedback using the C2000’s on-chip PWM and ADC peripherals
  • High precision low-side current sensing using the C2000’s high-performance ADC, Texas Instruments OPA2350 high speed op-amps and Texas Instrument REF3025 high precision voltage reference chip
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface, and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "DRV8412-C2-KIT Brushed and Stepper Motor Control" under the Development Tools -> Motor section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR737.PDF (151 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC468.ZIP (14621 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR736.PDF (98 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2350 — 듀얼 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors 2014. 5. 27
사용 설명서 DRV8412-C2-KIT Hardware Reference Guide 2014. 4. 29
애플리케이션 노트 Dual-Axis Current Control of Brushed DC Motors Application Report 2014. 4. 29