TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

설계 파일

개요

이 설계는 MSP430F6779 스마트 미터 SoC를 사용하여 고정밀 3상 전기 계량기 시스템을 구현합니다. ANSI C112.20 및 IEC-62053 클래스 0.2미터에 대한 모든 요구 사항을 초과합니다. F6779 SoC는 512KB 플래시를 지원하는 가장 집적도 높은 다상 전자계량기 SoC입니다. 따라서 개발자는 가장 높은 성능과 정확도를 갖춘 진정한 단일 칩 스마트 전자계량기를 만들 수 있습니다. 또한 이 EVM에는 엔지니어가 유틸리티에서 전기 도난 방지 방법을 개발하는 데 도움이 되는 변조 감지 기능이 있습니다.

특징
  • ANSI 및 IEC의 클래스 0.2 정확도 요구 사항을 초과하는 3상 전기 계량기
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • ZigBee®, Wi-Fi®, 무선 M-Bus 및 IEEE-802.15.4g 등의 무선 통신 표준을 위한 애드온 통신 모듈. 2.4GHz 및 Sub-1GHz 모두.
  • 내장된 160세그먼트 디스플레이
  • 3상 라인 전압을 통해 전원 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU201.PDF (204 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR375.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC256.ZIP (9181 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR376.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F6779 — 7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, AES, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data 2014. 1. 24
애플리케이션 노트 Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) PDF | HTML 2015. 8. 5