TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

Scan I/F(Scan Interface)를 사용한 LC 센서용 수도 계량 레퍼런스 디자인

TIDM-WATERMETER-LCSENSOR

설계 파일

개요

배터리 작동식 수도 계량기에서 오랜 기간의
배터리 수명 시간은 핵심입니다. 도전 과제 중 하나가 가능한 적은 에너지를 소비하면서
유량 정보를 지속적으로 측정하는 것입니다. 초저전력 MSP430 마이크로컨트롤러에 통합된 스캔 인터페이스
(스캔 I/F) 감지 주변 장치가 이 문제를 해결해 줄 것입니다. 수도 계량기 설계에서는 LC 회전 감지 센서에 연결된 스캔 I/F는 프로펠러의 회전을 지속적으로 감지하며 나머지 마이크로컨트롤러는 저전력 모드로 절전 상태를 유지합니다. 레퍼런스 디자인은 외부 회로를 사용하는 동일한 감지 방법론과 비교하여
초저전력 소비를 달성하기 위해 스캔 I/F를 사용한 예를
보여주고 있습니다.

특징
  • 회전 방향을 포함한 회전 움직임을 감지하는 2개의 LC 센서 지원
  • 외부 하드웨어 솔루션과 비교했을 때 초저전력 소비
  • 스캔 I/F를 설정하기 위한 예제 소스 코드
  • 보정 예
  • MSP-TS430PM64 타깃 보드를 위한 손쉬운 도터 센서 보드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR369.ZIP (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC253.ZIP (103 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR370.PDF (121 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

MSP430FW429가스 및 수도 계측 애플리케이션용 회전 센서 MCU - 스캔 인터페이스, 60KB 플래시, 2KB SRAM

데이터 시트: PDF
반도체

MSP430FW428가스 및 수도 계측 애플리케이션용 회전 센서 MCU - 스캔 인터페이스, 48KB 플래시, 2KB SRAM

데이터 시트: PDF
반도체

MSP430FW427가스 및 수도 계측 애플리케이션용 회전 센서 MCU - 스캔 인터페이스, 32KB 플래시, 1KB SRAM

데이터 시트: PDF