TIOL1115EVM

TIOL1115EVM

지금 주문하기

개요

TIOL1115 EVM을 사용하면 TI의 IO-Link 트랜시버 TIOL111x 제품군을 평가할 수 있습니다.  이 EVM에는 TIOL1115가 포함되어 IO-Link 기능 전체와 온칩 5V LDO를 제공합니다.  TIOL111 제품군 전체에서 핀 대 핀 호환성이 지원되므로 이 EVM으로 TIOL111(LDO 없음) 또는 TIOL1113(3.3V LDO)도 지원할 수 있습니다.  이 EVM에는 L+, L-, CQ, TX, RX 등 수많은 신호를 측정하고 모니터링하는 기능이 있으며 그와 동시에 온보드 전위차계를 사용해 장치 출력 전류를 조정할 수도 있습니다.  TIOL111 장치 제품군에는 온칩 ESD(IEC61000-4-2) 및 서지 보호가 제공되어 TVS 다이오드가 필요 없거나 다이오드 크기를 줄여 주지만, 사용자의 요구 사항에 맞춰 개조할 수 있도록 이러한 다이오드용 패드도 포함되어 있습니다.

특징
  • 5V LDO를 지원하는 TIOL1115 IO-Link 트랜시버 지원
  • EVM이 TIOL1115, TIOL1113 또는 TIOL111 IO-Link 트랜시버 지원 가능
  • 온보드 POT를 통해 구성 가능한 출력 전류
  • 헤더 및 LED로 개별 신호 측정 및 활동 모니터링
  • 다양한 설정 옵션 및 구성 가능

  • TIOL1115EVM PCB

IO-Link 및 디지털 I/O
TIOL111 — 서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버 TIOL1113 — 통합 서지 보호와 3.3V LDO 출력을 지원하는 IO-Link 장치 트랜시버 TIOL1115 — 통합 서지 보호와 5V LDO 출력을 지원하는 IO-Link 장치 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO 링크 트랜시버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO 링크 트랜시버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017. 7. 27
인증서 TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2