TIOS1015EVM

TIOS1015EVM

지금 주문하기

개요

TIOS1015 EVM을 사용하면 TI의 TIOS101x SIO(디지털 출력) 드라이버 제품군을 평가할 수 있습니다.  EVM에는 온칩 5V LDO가 있는 TIOS1015가 포함되어 있습니다.  TIOS101 제품군 전체에서 핀 대 핀 호환성이 지원되므로 이 EVM을 통해 TIOS101(LDO 없음) 또는 TIOS1013(3.3V LDO)도 지원할 수 있습니다.  이 EVM에는 VCC, GND, OUT, EN 및 IN을 포함한 다양한 신호를 측정할 수 있는 기능과 온보드 전위차계를 통해 장치 출력 전류를 조정할 수 있는 기능이 있습니다.  또한 TIOS101 장치는 PNP, NPN 또는 푸시-풀 출력에 맞게 구성할 수 있습니다.   TIOS101 장치 제품군에는 온칩 ESD(IEC61000-4-2)와 서지 보호 기능이 있어 TVS 다이오드가 필요 없거나 다이오드 크기를 줄여 주지만, 사용자의 요구 사항에 맞춰 개조할 수 있도록 이러한 다이오드용 패드도 포함되어 있습니다.

특징
  • 5V-LDO로 TIOS101-5 디지털 출력 드라이버 지원
  • 단일 EVM으로 TIOS101-5, TIOS101-3 또는 TIOS101 디지털 출력(SIO) 드라이버 지원 가능
  • 온보드 POT를 통해 구성 가능한 출력 전류
  • 헤더 및 LED로 개별 신호 측정 및 활동 모니터링
  • 다양한 설정 옵션 및 구성 가능

  • TIOS1015EVM PCB

IO-Link 및 디지털 I/O
TIOS101 — 서지 보호 기능이 통합된 디지털 센서 출력 드라이버 TIOS1013 — 통합 서지 보호 기능과 3.3V LDO 출력을 지원하는 디지털 센서 출력 드라이버 TIOS1015 — 통합 서지 보호 및 5V LDO 출력을 지원하는 디지털 센서 출력 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TIOS1015EVM — TIOS1015 SIO(디지털 출력) 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TIOS1015EVM — TIOS1015 SIO(디지털 출력) 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017. 7. 27
인증서 TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2