TIPA-020000

Mobileye EyeQ™6H 전원 공급 장치 설계

TIPA-020000

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 Mobileye EyeQ™6H SoC용 TI의 개별 전원 트리에 대한 테스트 보고서 요약본입니다. ADAS(자율 주행 보조 시스템)와 같은 차량용 애플리케이션은 Mobileye EyeQ™6H와 같은 ADAS 도메인 컨트롤러 프로세서를 사용합니다. 매우 낮은 전압에서 매우 높은 양의 전류를 필요로 하는 정교한 프로세서입니다. 또한 이러한 프로세서는 프로세서 부하 전류의 급격한 변화를 위해 출력 전압의 매우 빠른 과도 응답을 필요로 합니다. 이텍사스 인스트루먼트 설계는 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 빠른 과도 응답에 대한 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

이 개별 접근 방식을 사용하면 부하 지점 컨버터의 최적의 배치를 가능하게 하며 최소한의 출력 커패시턴스로 작은 설계 크기를 제공합니다.

멀티 채널 전압 통제기는 모든 SoC 관련 전력 레일을 모니터링하는 데 사용됩니다. 전원 시퀀싱은 모든 외부 안전 MCU로도 구현할 수 있습니다.

이 전원 솔루션의 PCB 레이아웃은 권장 레이어 수, 스택업, 부품 풋프린트를 포함하여 실제 애플리케이션 환경에 가능한 한 가깝게 유지되었으며, 실제 조건에서 측정된 안정적인 성능 데이터를 제공합니다. 또한 코어 공급은 두 개의 서로 다른 레이아웃 스타일을 직접 비교하기 위해 두 개의 서로 다른 레이아웃으로 구현됩니다.

이는 고전류 회전율과 낮은 전압 편차가 요구될 때, 작은 레이아웃 세부 정보도 얼마나 중요한지 나타내며, 최적의 레이아웃이 불가능한 물리적 제약이 있더라도 어떤 것이 구현 가능한지를 설명합니다.

이 설계의 모든 공급 전압과 전원 시퀀스는 Mobileye EyeQ™6H SoC의 요구 사항을 충족하도록 테스트됩니다. 전체 테스트 보고서에 액세스하려면 현지 텍사스 인스트루먼트 담당자에게 문의하십시오.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMQ644A2-Q1차량용, 36V, 12A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62811-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62812-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62813-Q12x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62816-Q1차량용 2.75V~6V, 6A 스텝다운 전압 컨버터(2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62870-Q1오토모티브 2.7V~6V 입력, 6A, 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62871-Q1오토모티브, 2.7V~6V 입력, 9A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62872-Q1차량용, 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62873-Q1오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62874-Q1오토모티브, 2.7V~6V 입력, 15A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62875-Q1오토모티브, 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62876-Q1오토모티브, 2.7V~6V 입력, 25A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62877-Q1차량용 2.7V~6V 입력, 30A 적층형 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74720-Q1능동 정류 및 부하 덤프 보호를 지원하는 오토모티브 저 IQ 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS748A-Q1전원 양호 및 활성화를 지원하는 차량용, 1.5A, 0.8V 저잡음 조정 가능 LDO 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Product overview Mobileye EyeQ™6H – Discrete Power Tree PDF | HTML 2024. 11. 7