TIPA-020007

TIPA-020007

설계 파일

개요

이 개념 검증 전원 설계는 2VE3858 장치에 필요한 전원 레일을 TI 레귤레이터 IC를 통해 공급하는 방법을 보여줍니다. 이 설계 방법론은 통합 전원 레일 최소화를 위한 AMD® 표준에 부합합니다. 사용 가능한 모든 전원 통합 옵션은 AMD PDM(Power Design Manager) 툴 페이지를 참조하세요. 모든 애플리케이션에서 전원 추정을 할 때는 구현된 PDM을 사용해야 합니다.

특징
  • 이 설계는 2VE3858 장치를 지원하기 위한 설계 고려사항과 전원 트리 설계를 자세히 설명합니다
  • 소폭 수정으로 다른 AMD Versal™ AI 에지 시리즈 2세대 및 AMD Versal Prime 시리즈 2세대 장치의 전원 트리 설계 기초로도 활용 가능합니다
  • 2VE3858 전원 레일의 전원 시퀀싱은 전원 관리 IC(PMIC) TPS6594-Q1로 제어됩니다
  • TPS6594-Q1 장치의 GPIO 출력은 전원 시퀀싱용 TPS6594-Q1, LP8764-Q1 및 TPS62893-Q1 장치를 제어하는 데 사용할 수 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF9.PDF (1089 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62893-Q1 — 원격 측정을 지원하는 차량용, 2.8V~6V 입력 50A 빠른 과도 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74910-Q1 — 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8764-Q1 — 오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6594-Q1 — 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply Proof-of-Concept Design for AMD® Versal™ AI Edge Series Gen 2 PDF | HTML 2025. 9. 23