TIPA-050000

TIPA-050000

설계 파일

개요

AM68x 프로세서용의 이 전원 공급 장치 솔루션은 SK-AM68 프로세서 스타터 키트에서 사용되는 저비용, 작은 크기 및 비안전 전원 설계를 위해 설계되었습니다. 시스템 절충점과 설계 이점을 검토하는 선택 가이드가 포함되어 있습니다. 이 가이드는 전원 설계 선택 및 기능 세트 비교를 지원합니다. 


아래에 설명된 LP8733x 전원 설계는 시스템의 원하는 기능에 따라 AM68x 프로세서를 공급하는 4가지 PDN(전력 분배 네트워크) 변형을 제공합니다. 각 PDN-6x 버전에 대한 PDN 기능, 옵션 기능, 유연성 및 설계 이점을 설명하는 선택 가이드가 작성되었습니다. 이 전원 설계는 PMIC 중심 전원 설계를 사용하는 가치와 유연성을 강조합니다.

특징
  • 기본 기능
  • + eFuse
  • + SD 카드
  • + USB2.0
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501 — SOT-583 패키지의 2.7V--6V 1A 조정 가능한 주파수 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62872 — 6V,12A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62873 — 6V, 15A, 적층형, 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8733 — 듀얼 고전류 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 2023. 3. 14