TIPA-050013

TIPA-050013

설계 파일

개요

NXP i.MX 6Solo, 6DualLite 프로세서를 위한 이 전원 공급 장치 설계는 저렴한 비용과 작은 크기의 전원 설계를 위해 제작되었습니다. 아래 문서에서, 시스템 블록 다이어그램 및 프로세서 전력 요구 사항 표를 TPS6521815 PMIC와 i.MX 6Solo, 6DualLite 프로세서 사이의 연결을 위한 가이드로 사용할 수 있습니다. 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62826 — 1.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Powering the NXP i.MX 6Solo, 6DualLite with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019. 12. 9