TIPA-050016

TIPA-050016

설계 파일

개요

Intel® Elkhart Lake 마이크로 아키텍처와 같은 고급 프로세서 및 플랫폼에는 메모리, 저전력 CPU 레일, 충전식 배터리 어레이 또는 12V 입력 버스의 3.3V 및 5V 레일 요구 사항을 위한 POL(Point-of-Load) 솔루션이 필요합니다.

이 전원 공급 장치 설계는 산업용 PC 애플리케이션의 Elkhart Lake 플랫폼 전원 요구 사항을 충족하면서 배터리 수명을 연장하는 성능 전원 관리 솔루션을 제공하는 최신 DC/DC 컨버터를 강조합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS51215A — 2비트 VID를 지원하는 3V~28V 입력, 단상 D-CAP2 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS51285A — 3.2ms 소프트 시작을 지원하는 5V~24V, 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS51367 — 초저 정동작 전류를 지원하는 3V~22V, 12A 동기형 벅 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS51396A — 4.5V~24V, 8A 동기식 강압 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS56339 — 4.5V~24V 입력, 3A 출력 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62175 — SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51206 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2/3/3L/4용 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51716 — 완전한 DDR2/3/3L/4 메모리 전원 솔루션 동기식 벅 컨트롤러, 2A LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) PDF | HTML 2020. 5. 21