TIPA-050019

산업용 애플리케이션을 위한 TPS65219 PMIC를 사용한 AM243 전원 공급 장치 설계

TIPA-050019

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AM243x 마이크로프로세서에 전원을 공급하는 시스템에 TPS65219 전력 관리 IC(PMIC)를 통합하는 방법을 설명합니다. 주문 가능한 부품 번호 비교 표에는 여러 가지 AM243x 사용 사례를 지원할 수 있는 여러 공장 프로그래밍된 TPS65219 변형의 구성이 자세히 나와 있습니다. 설계 프로세스를 지원하는 전원 맵 예제가 제공됩니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65219Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Powering the AM243x With the TPS65219 PMIC PDF | HTML 2023. 6. 26