TIPA-050022

TIPA-050022

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 Mobileye EyeQ6Lite® SoC용 TI의 반개별 전원 트리에 대한 테스트 보고서 요약본입니다. ADAS(자율 주행 보조 시스템)와 같은 오토모티브 애플리케이션은 Mobileye EyeQ6L 같은 ADAS 도메인 컨트롤러 프로세서를 사용합니다. 매우 낮은 전압에서 매우 높은 양의 전류를 필요로 하는 정교한 프로세서입니다. 또한 이러한 프로세서는 프로세서 부하 전류의 급격한 변화를 위해 출력 전압의 매우 빠른 과도 응답을 필요로 합니다.

이 전원 공급 장치 설계는 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 빠른 과도 응답에 대한엄격한 요구 사항을 충족합니다. 아래에 나와 있는 반개별 접근법은 PMIC와 개별 레귤레이터로 구성된 솔루션으로, 부하 지점의 최적 배치를 가능하게 하며, 최소 출력 커패시턴스로 작은 솔루션 크기를 제공합니다.

또한 PMIC는 이 구현 시 전력 업/다운 시퀀스를 처리하는 데에도 사용됩니다. 모든 전원 레일은 PMIC와 기능 안전 지원 전압 통제기를 결합하여 모니터링되며, 두 경우 모두 각 개별 레일에 대해 필요한 모니터링 창으로 구성됩니다.

이 전원 솔루션의 PCB 레이아웃은 권장 레이어 수, 스택업, 부품 풋프린트를 포함하여 실제 애플리케이션에 가능한 한 가깝게 유지되었으며, 실제 조건에서 측정된 안정적인 성능 데이터를 제공합니다.

이 설계의 모든 공급 전압과 전원 시퀀스는 Mobileye EyeQ6L SoC의 요구 사항을 충족하도록 테스트됩니다. 전체 테스트 보고서에 액세스하려면 현지 텍사스 인스트루먼트 담당자에게 문의하십시오.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM61495-Q1 — 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1 — SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628503-Q1 — 2.7V~6V, 3A 차량용 스텝다운 컨버터(SOT583 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62870-Q1 — 오토모티브 2.7V~6V 입력, 6A, 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62871-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 9A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62872-Q1 — 차량용, 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62873-Q1 — 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62874-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 15A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62875-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62876-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 25A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62877-Q1 — 차량용 2.7V~6V 입력, 30A 적층형 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7481-Q1 — 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87702-Q1 — 진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Product overview Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022. 8. 5