TIPA-050025

TIPA-050025

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 Braswell 프로세서에 전원을 공급하기 위해 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. TPS65084x는 2S, 3S 또는 4S 리튬 이온 배터리 팩을 사용하는 NVDC 또는 비 NVDC 전원 아키텍처가 있는 태블릿, 울트라북 및 노트북을 대상으로 하는 인텔 Braswell SoC를 위해 특별히 설계된 단일 칩 PMIC입니다. 이 장치에는 고전력 및 고효율 레일을 위한 3개의 컨트롤러와 3개의 컨버터가 있습니다. 싱크/소스 LDO(VTT), 3개의 LDO 및 3개의 부하 스위치는 적절한 전원 레일, 시퀀싱 및 보호를 제공하는 파워 업 시퀀스 로직에 의해 제어됩니다. I2C 인터페이스는 임베디드 컨트롤러(EC)나 SoC로 간단한 제어를 지원합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65084Braswell 프로세서용 프로그래머블 중간 입력 전압 범위 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS65084x Design Guide 2015. 8. 29