TIPA-050028

TIPA-050028

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 DRA78x 또는 TDA3x에 전원을 공급하는 최적화된 전원 관리 IC(PMIC) 두 개를 설명합니다. 사용 설명서에서는 TPS65919-Q1 및 TPS65917-Q1 PMIC를 사용하는 DRA78x 및 TDA3x 프로세서의 전원 설계 고려 사항을 자세히 설명합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200-Q1 — 차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65919-Q1 — 차량용 3.15 V~5.25 V, 4 벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS65919-Q1 and TPS65917-Q1 User's Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. E) 2019. 3. 13