TIPA-050033

차량용 애플리케이션용 TPS6594-Q1 PMIC를 사용하는 DRA821 프로세서 전원 공급 장치 설계

TIPA-050033

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 DRA821 프로세서에 전원을 공급하기 위해 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. 사용 설명서에서는 TPS6594-Q1 PMIC를 사용하는 DRA821 프로세서의 전원 설계 고려 사항을 설명합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV70018-Q11.8 V 활성화를 지원하는 차량용 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8764-Q1오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV710-Q1활성화를 지원하는 차량용 200mA, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6594-Q1벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 12