TIPA-050037

TIPA-050037

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AM65x 프로세서에 전원을 공급하기 위해 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. 이 사용 설명서에서는 TPS6594-Q1 장치를 사용하여 독립 MCU 및 주 전원 레일을 사용하여 AM65x 프로세서에 전원을 공급하는 PDN(전력 분배 네트워크)에 대해 설명합니다. 이 PDN을 사용하면 프로세서의 바람직한 두 가지 기능을 구현하는 데 필요한 경우 MCU 안전 아일랜드 및 메인 전압 리소스의 보드 레벨 격리가 가능합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6594-Q1 — 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS65941319-Q1 PMIC User Guide for Sitara AM65 Processors (Rev. A) PDF | HTML 2025. 6. 25