TIPA-050041

TIPA-050041

설계 파일

개요

AutoChips AC8015 오토모티브 SoC를 위한 이 전원 공급 장치 설계는 엔트리급 콕핏 차량용 전원 설계를 위해 설계되었습니다. 이 문서에서는 LP87522-Q1 및 LP8732-Q1 PMIC를 사용하는 AC8015 전원 레일용 전원 설계 고려 사항을 설명합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62813-Q1 — 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8732-Q1 — 차량용 듀얼 2A 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87522-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 10A, 3상+1상, 2개의 출력 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Power Supply Design for AC8015 Using LP87522E-Q1 and LP873244-Q1 PDF | HTML 2020. 9. 30