TIPA-050048

TIPA-050048

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AWR1642 및 AWR1243 레이더 센서에 전원을 공급하는 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. 기술 레퍼런스 매뉴얼은 OTP 메모리를 다운로드한 후 LP87524B/J/P-Q1 기본 레지스터 비트에 대한 레퍼런스로 사용됩니다. 이러한 LP87524B/J/P-Q1 PMIC는 또한 장치가 LC 필터를 사용하여 노이즈 및 리플 사양을 충족하므로 외부 LDO가 없는 xWR 레이더 장치 간의 일반적인 연결을 보여줍니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1243 — 76GHz~81GHz 고성능 오토모티브 MMIC

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524B-Q1 — AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524J-Q1 — AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524P-Q1 — AWR 및 AWR MIC용 차량용 다중 위상 4MHz, 3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 10