TIPA-050050

TIPA-050050

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AWR1843 및 AWR1642 레이더 센서에 전원을 공급하는 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. 이 기술 레퍼런스 매뉴얼은 TPS65313-Q1의 기본적으로 프로그래밍된 EEPROM 구성을 위한 레퍼런스로 사용됩니다. 이 문서는 TPS65313-Q1 PMIC 및 AWR18x/16x 레이더 장치와의 일반적인 연결을 보여줍니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65313-Q1 — 오토모티브 애플리케이션을 위한 고전압 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65653-Q1 — 스위치가 통합된 오토모티브 4MHz, 듀얼 3A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS65313-Q1 Technical Reference Manual 2020. 3. 5