TIPA-050052

TIPA-050052

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AMIC110, AMIC120, AM335x 및 AM437x 프로세서에 전원을 공급하는 최적화된 전력 관리 IC(PMIC)를 설명합니다. TPS65216은 회선 전원(5V) 애플리케이션에서 AMIC110, AMIC120, AM335x 및 AM437x 프로세서 라인을 지원하도록 특별히 설계된 단일 칩, 전원 IC(PMIC)입니다. 이 장치는 –40°C~+105°C의 온도 범위에서 특성화되므로 다양한 산업 애플리케이션에 적합합니다.
TPS65216은 AMIC110, AMIC120, AM335x 및 AM437x의 모든 기능에 대한 전원 관리 기능을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. DC/DC 컨버터 DCDC1~DCDC4는 각각 코어, MPU, DDR 메모리 및 3.3V 아날로그 및 I/O에 전원을 공급하기 위해 고안되었습니다. LDO1은 프로세서에 1.8V 아날로그 및 I/O를 제공합니다. GPIO2는 DCDC1 및 DCDC2 컨버터의 웜 리셋을 지원합니다.
I2C 인터페이스를 통해 사용자는 모든 전압 레귤레이터, 부하 스위치 및 GPIO를 활성화 및 비활성화할 수 있습니다. 또한 I2C를 통해 UVLO 및 통제기 전압 임계값, 파워 업 시퀀스, 파워 다운 시퀀스를 프로그래밍할 수 있습니다. 과열, 과전류 및 저전압 인터럽트에 대한 인터럽트도 모니터링할 수 있습니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65216 — ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 PDF | HTML 2019. 4. 11