TIPA-050053

TIPA-050053

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계는 AWR2544 레이더 센서에 전원을 공급하기 위해 최적화된 전력 관리 PMIC를 설명합니다. AWR2544LOPEVM은 AWR2544LOP와 LP87725-Q1 PMIC 간의 일반적인 연결을 보여줍니다. LP87725-Q1은 AWR2544LOP 레이더 장치의 엄격한 전력 관리 요구 사항을 충족하도록 최적화되었습니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR2544 — 76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM63635-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 3.5V~36V, 3.25A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87725-Q1 — 레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, I/O LDO 및 부하 스위치 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide AWR2544LOPEVM User’s Guide PDF | HTML 2023. 10. 23