TIPA-050054

TIPA-050054

설계 파일

개요

StrataXGS Tomahawk 제품군과 같은 Broadcom 네트워킹 프로세서는 이더넷 스위치에서 고밀도 및 성능을 구현합니다. 이러한 프로세서는 낮은 전압에서 높은 전류를 필요로 하기 때문에 관련 전원 솔루션은 엄격한 부하 제어, 높은 전력 밀도, 탁월한 열 성능 및 빠른 부하 과도 응답을 제공해야 합니다.

이 전력 공급 장치 설계는 완벽한 사용자 지정 및 시스템 모니터링 기능을 갖춘 고성능, 고전력 밀도 설계를 가능하게 하는 이더넷 스위치용 Broadcom의 StrataXGS 프로세서용 솔루션으로서 TPS53681 6+2 컨트롤러 및 CSD95490 전력계를 강조합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53681 — 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Powering high-current Broadcom networking processors in Ethernet switches PDF | HTML 2017. 9. 6