TIPA-050061

TIPA-050061

설계 파일

개요

이 개별 전원 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션을 위한 C2000™ 전력 트리에 대한 가이드로 사용됩니다.

특징
  • C2000™ MCU를 지원하기 위해 필요한 개별 전원 트리 설계 설명
  • 최대 ASIL-D 수준의 체계적 안전성 확보
  • 변화하는 시스템 요구 사항에 적응
    • 전원 레일 제거
    • 전원 도메인 정확도 조정
    • 소비 전력 감소
    • 전압 레퍼런스를 통해 ADC 성능 극대화
    • 비용 및 다중 소스 최적화
    • 시스템 전압 모니터 요구 사항에 맞게 조정
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFJ7.PDF (298 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F2800157-Q1 — HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F280039-Q1 — 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384KB 플래시, FPU, TMU(CLA, AES 및 CAN-FD 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F280049-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28P659DK-Q1 — C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR60406-Q1 — 저 IQ, 고효율 및 최소화된 cout을 지원하는 차량용, 36V, 600mA 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR60410-Q1 — 저 IQ와 최소화된 Cout으로 고효율을 실현하는 차량용, 36V, 1A 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A21-Q1 — 오토모티브, 500mA, 저잡음 초저 IQ, 높은 PSRR 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7N41-Q1 — 차량용, 1A, 저잡음 낮은 IQ 높은 PSRR LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS389C03-Q1 — Q&A 워치독을 지원하는 오토모티브 3채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF5030A-Q1 — 차량용, 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 3V 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N-Q1 — 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 C2000 Discrete Power Supply Reference Design PDF | HTML 2026. 6. 30