TIPA-050071

TIPA-050071

설계 파일

개요

TPS6522x-Q1 PMIC는 Sitara AM62A, AM62P 및 AM62D 프로세서에 필요한 다중 레일 전원 공급 솔루션을 컴팩트한 형태로 제공합니다. 이 장치는 5mm × 6mm 패키지에 고효율 벅 컨버터 4개와 구성 가능한 저손실 레귤레이터 3개를 통합했습니다. 이 PMIC는 최대 10A의 이중 위상 작동을 지원하고, 전원 시퀀싱 로직을 내장하며, 차량용 애플리케이션을 위한 ASIL-B 기능 안전 요구 사항을 충족합니다.

특징
  • 12비트 ADC, 워치독, 오류 신호 모니터링
  • 통합 전원 관리
  • 기능 안전 ASIL-B 지원
  • 전원 시퀀싱 로직
  • 포괄적인 보호
  • 전압 원격 측정
  • 공간 효율성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SBAA725A.PDF (438 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Sitara AM62A-Q1, AM62P-Q1, and AM62D-Q1 Power- Supply Design Using the TPS6522430-Q1 and TPS6522230-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2026. 6. 26