TIPD104

TIPD104

설계 파일

개요

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single-supply, precision low-side current sensing solution that can accurately detect load currents from 10uA-10mA. The corresponding linear output is from 100mV to 4.9V. While traditional op amps can be used for such an application, the INA326 instrumentation amplifier enables a differential measurement and minimizes errors due to PCB parasitic. The INA326 can be used in low-side current sensing because the unique internal circuit topology allows for linear rail-to-rail input and output operation. A unique yet simple gain switching network was implemented in order to realize the wide load current range.

특징
  • Senses current from 10uA-10mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Outputs 100mV to 4.9V
  • Single-Supply Solution
  • Low-Side Measurement
  • Unique gain-switching network
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier

This reference design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR148.PDF (187 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAC575.ZIP (83 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR147.PDF (82 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA326 — 정밀, 저드리프트 CMOS 계측 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD104 Design Reference Guide 2013. 9. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램