TIPD105

TIPD105

설계 파일

개요

This reference design provides the theory, component selection, and simulation of a single supply comparator required to use AC coupling to detect sine waves or square waves. Often this is needed due to differences in ground between two different modules. Whenever AC coupling is involved into single supply circuitry negative voltages become a concern. Excessive negative voltages on comparators can cause the comparator to trip erroneously or to stay stuck at unpredictable levels. Proper high pass filtering and DC offsetting are required for reliable operation. This design will show how to AC couple a wide range of input signal levels and frequencies into a high speed comparator to generate a robust and accurate clock signal.

특징
  • AC Couples Pulses to eliminate Ground Potential Differences      
  • Comparator Outputs 0V to 5V      
  • Single-Supply Solution      
  • Input Frequency from 2kHz to 32MHz, 40% to 60% duty cycle
  • Utilizes TLV3501 for fast response time 
  • Utilizes Offset and Filter for reliable Single Supply Operation

 This Precision Reference Design Includes

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR150.PDF (187 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAC576.ZIP (1399 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR149.PDF (74 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3501 — 4.5ns, 레일 투 레일, 고속 콤퍼레이터(셧다운 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 AC-Coupled, Single-Supply Comparator Reference Design (Rev. A) 2016. 9. 21

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램