TIPD109

TIPD109

설계 파일

개요

This thermocouple measurement verified design provides a very simple and accurate method way to implement thermocouple measurement. This design outlines the necessary anti-aliasing filters and biasing resistors to provide sensor diagnostics. This example also provides a novel way of accomplishing cold junction compensation for the system using the onboard temperature sensor on the ADS1118. For thermocouple linearization, the design also provides a very simple algorithm for linear that can be implemented on most microcontrollers.

특징
  • Measures K-type thermocouple temperature
  • Accuracy <1 °C
  • Precision and repeatability of 0.2°C
  • Includes cold junction compensation
  • Includes software algorithm
  • Uses ADS1118 16-bit ADC with PGA
  • This verified design includes:
    • Theory
    • Component selection
    • TINA-TI simulation
    • Schematics and PCB layout
    • Verification and measured performance
    • Modification options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR190.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC148.ZIP (281 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC579.ZIP (330 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR189.PDF (54 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 ADC

ADS1118 — PGA, 오실레이터, VREF, 온도 센서 및 SPI를 지원하는 16비트, 860SPS, 4채널, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD109 Verified Design Reference Guide 2013. 9. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램