TIPD121

절연 전류 감지 레퍼런스 디자인 솔루션, 5A, 2kV

TIPD121

설계 파일

개요

This precision reference design provides a user-side solution for providing power to the hot side of an isolated current shunt monitor. The first step in creating an isolated current sense solution, is to provide power to the primary side of the sensor. This reference design will go through the steps in selecting a transformer, rectifying diodes and filter components necessary for providing a low cost 'off the shelf' solution to a common problem.

특징
  • Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
  • Single 3.3-V or 5.0-V supply
  • Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers

This precision reference design includes

  • Theory
  • Component selection
  • TINA-TI simulation
  • Modification options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR142.PDF (190 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAC591.ZIP (32 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR141.PDF (44 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 증폭기

AMC1200±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 0-5 A, Single-Supply, 2 kV Isolated Current Sensing Solution 2013. 6. 18

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램